MOVIKIT®软件模块
MOVIKIT®软件模块是预配置的软件模块,用于实现从简单的驱动功能(例如转速控制和定位)到复杂的运动控制功能(例如电子凸轮和机器人控制)。
“运动”类的MOVIKIT®软件模块在MOVI-C® CONTROLLER的实时运行系统上运行。
“驱动”类的MOVIKIT®软件模块直接在MOVITRAC®变频器上运行。
这些软件模块分为如下几类:
- “运动”类
- “运动”类包括MOVIKIT®软件模块,用于专门的运动控制功能。该类别还包括也可用于其他类别的软件模块的插件。
- “驱动”类
- “驱动”类包括直接在MOVITRAC®变频器上运行的MOVIKIT®软件模块。
特性
- 高性能。
- 操作界面使用便捷
- 只需输入应用程序所需的参数
- 参数设定过程有引导程序,无需进行复杂的编程
- 无需编程经验
- 无需繁琐的熟悉过程,因此可以快速进行工程设计和调试
- 直接在变频器中进行完整的运动控制
更多的信息