MOVITRAC® basic产品总览
特性
- 适用于TN/TT和IT配电网
- 针对通讯,有选配的现场总线网关(用于接入EtherCAT®/SBusPLUS)以及现场总线接口Ethernet/IPTM、Modbus TCP和PROFINET可用。
- 可承受过载,最大为额定输出电流的150 %(持续15 s)
- 用户单元中的一致操作
设备数据3 × AC 200 ~ 500 V
电源额定电压 符合EN 50160标准 | 3 × 200 – 500 V |
电源频率 | 50 – 60 Hz ± 5 % |
直流侧额定电压 | DC 560 V |
过载容量 | fPWM = 4 kHz时,150 % × I额定电流,持续15 s |
型号描述 | 额定输出电流 | 推荐的电机功率ASM | 结构尺寸 | 部件号 | 技术数据 |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0025-5D3-2-.. | 2.5 | 0.75 | 0XS | 28296230 | |
MCB91A-0040-5D3-2-.. | 4 | 1.5 | 0XS | 28289544 |
设备数据1 × AC 200 ~ 240 V
电源额定电压 符合EN 50160标准 | 1 × 200 – 240 V |
电源频率 | 50 – 60 Hz ± 5 % |
直流侧额定电压 | DC 325 V |
过载容量 | fPWM = 4 kHz时,150 % × I额定电流,持续15 s |
型号描述 | 额定输出电流 | 推荐的电机功率ASM | 结构尺寸 | 部件号 | 技术数据 |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0034-2D1-2-.. | 3.4 | 0.55 | 0XS | 28296249 | |
MCB91A-0042-2D1-2-.. | 4.2 | 0.75 | 0XS | 28289560 |