Visão geral do produto MOVITRAC® basic
Características
- Adequado para redes de alimentação TN/TT e IT
- Para comunicação, estão disponíveis gateways de fieldbus opcionais para conexão com EtherCAT®/SBusPLUS e interfaces de fieldbus, como Ethernet/IPTM, Modbus TCP e PROFINET.
- Capacidade de sobrecarga de até 150% da corrente nominal de saída por 15 s
- Operação consistente em unidades do usuário
Dados da unidade 3 × 200 – 500 VCA
Tensão nominal de entrada de acordo com EN 50160 | 3 × 200 – 500 V |
Frequência de rede | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Tensão nominal do circuito intermediário | 560 VCC |
Capacidade de sobrecarga | 150% × IN por 15 s com fPWM = 4 kHz |
Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Potência do motor recomendada ASM | Tamanho | Código | Dados técnicos |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0025-5D3-2-.. | 2.5 | 0.75 | 0XS | 28296230 | consultar o cap. |
MCB91A-0040-5D3-2-.. | 4 | 1.5 | 0XS | 28289544 |
Dados da unidade 1 × 200 – 240 VCA
Tensão nominal de entrada de acordo com EN 50160 | 1 × 200 – 240 V |
Frequência de rede | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Tensão nominal do circuito intermediário | 325 VCC |
Capacidade de sobrecarga | 150% × IN por 15 s com fPWM = 4 kHz |
Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Potência do motor recomendada ASM | Tamanho | Código | Dados técnicos |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0034-2D1-2-.. | 3.4 | 0.55 | 0XS | 28296249 | consultar o cap. |
MCB91A-0042-2D1-2-.. | 4.2 | 0.75 | 0XS | 28289560 |