Produktübersicht MOVITRAC® basic
Eigenschaften
- geeignet für TN-/TT- und IT-Spannungsnetze
- für die Kommunikation stehen optionale Feldbus-Gateways für die Anbindung an EtherCAT®/SBusPLUS sowie die Feldbus-Schnittstellen Ethernet/IPTM, Modbus TCP und PROFINET zur Verfügung.
- überlastfähig auf bis zu 150 % des Ausgangsnennstroms für 15 s
- durchgängige Bedienung in Anwendereinheiten
Gerätedaten 3 × AC 200 – 500 V
Netznennspannung gemäß EN 50160 | 3 × 200 – 500 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Zwischenkreisnennspannung | DC 560 V |
Überlastfähigkeit | 150 % × IN für 15 s bei fPWM = 4 kHz |
Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Empfohlene Motorleistung ASM | Bau- | Sachnummer | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0025-5D3-2-.. | 2.5 | 0.75 | 0XS | 28296230 | siehe Kap. |
MCB91A-0040-5D3-2-.. | 4 | 1.5 | 0XS | 28289544 |
Gerätedaten 1 × AC 200 – 240 V
Netznennspannung gemäß EN 50160 | 1 × 200 – 240 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Zwischenkreisnennspannung | DC 325 V |
Überlastfähigkeit | 150 % × IN für 15 s bei fPWM = 4 kHz |
Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Empfohlene Motorleistung ASM | Bau- | Sachnummer | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0034-2D1-2-.. | 3.4 | 0.55 | 0XS | 28296249 | siehe Kap. |
MCB91A-0042-2D1-2-.. | 4.2 | 0.75 | 0XS | 28289560 |