3 × AC 200 V – 500 V
Einheit | MCB91A- ... -5D3-2-... | ||
|---|---|---|---|
Typ |
| 0025 | 0040 |
Baugröße |
| 0XS | |
Ausgangsnennstrom IN bei fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Eingang | |||
Netznennspannung (gemäß EN 50160) | V | 3 × 200 – 500 V | |
Netznennstrom AC INetz | A | 2.25 | 3.6 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 %
| |
Gesteuerter Gleichrichter |
| nein | |
Anschlusskontakte X1 |
| Steckverbinder - 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse | |
Ausgang | |||
Ausgangsspannung UA |
| 0 – UNetz
| |
Motorleistung ASM PMot | kW | 0.75 | 1.5 |
Ausgangsnennstrom IN bei fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Überlastfähigkeit |
| 150 % × IN für 15 s bei fPWM = 4 kHz
| |
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | A | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz
| |
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 1.7 | 2.7 |
Zwischenkreisnennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | |
Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |
Maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | LVFC: 500 | |
Anschlusskontakte X2 |
| Steckverbinder - 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse | |
Allgemein | |||
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 25 | 38 |
Zulässige Anzahl der Netzein-/Netzausschaltungen | min-1 | 1 | |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |
Entstörung des Leistungsteils |
| EMV-Filter Grenzwertkategorie C3 gemäß EN 61800-3 | |
Anschlusskontakte PE |
| M4 | |
Abmessungen und Masse | |||
Breite | mm | 56 | |
Höhe mit Schirmblech | mm | 232 | |
Tiefe | mm | 149 | |
Masse | kg | 1.25 | |
Abmessungen mit Netzfilter | |||
Breite | mm | 56 | |
Höhe mit Schirmblech | mm | 293 | |
Tiefe | mm | 149 | |