3 × AC 200 V – 500 V
Unité | MCB91A- ... -5D3-2-... | ||
|---|---|---|---|
Type |
| 0025 | 0040 |
Taille |
| 0XS | |
Courant nominal de sortie IN pour fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Entrée | |||
Tension nominale réseau (selon EN 50160) | V | 3 × 200 – 500 V | |
Courant nominal réseau AC Irés | A | 2.25 | 3.6 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 %
| |
Redresseur piloté |
| non | |
Contacts de raccordement X1 |
| Connectique - 1 conducteur : 0.25 – 2.5 mm2 - 2 conducteurs : 0.25 – 1.5 mm2 (embout TWIN) | |
Sortie | |||
Tension de sortie UA |
| 0 – Urés
| |
Puissance moteur asynchrone PMot | kW | 0.75 | 1.5 |
Courant nominal de sortie IN pour fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Capacité de surcharge |
| 150 % × IN pendant 15 s avec fPWM = 4 kHz
| |
Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz | A | 75 % IN pour fPWM = 4 kHz
| |
Puissance apparente de sortie SN | kVA | 1.7 | 2.7 |
Tension nominale circuit intermédiaire UNZK | V | DC 560 pour Urés = 400 V | |
Fréquence fPWM | kHz | 4, 8, 16 (réglable) | |
Fréquence de sortie maximale fmax | Hz | LVFC : 500 | |
Contacts de raccordement X2 |
| Connectique - 1 conducteur : 0.25 – 2.5 mm2 - 2 conducteurs : 0.25 – 1.5 mm2 (embout TWIN) | |
Caractéristiques techniques générales | |||
Pertes nominales étage de puissance | W | 25 | 38 |
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | min-1 | 1 | |
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |
Antiparasitage de l'étage de puissance |
| Filtre CEM catégorie C3 selon EN 61800-3 | |
Contacts de raccordement PE |
| M4 | |
Cotes et masse | |||
Largeur | mm | 56 | |
Hauteur avec tôle de blindage | mm | 232 | |
Profondeur | mm | 149 | |
Masse | kg | 1.25 | |
Cotes avec filtre réseau | |||
Largeur | mm | 56 | |
Hauteur avec tôle de blindage | mm | 293 | |
Profondeur | mm | 149 | |