3 × 200 VCA – 500 VCA
Unidade | MCB91A- ... -5D3-2-... | ||
|---|---|---|---|
Tipo |
| 0025 | 0040 |
Tamanho |
| 0XS | |
Corrente nominal de saída IN em fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Entrada | |||
Tensão nominal de rede (conforme EN 50160) | V | 3 × 200 – 500 V | |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 2.25 | 3.6 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5 %
| |
Retificador controlado |
| não | |
Contatos da conexão X1 |
| Conector - 1 condutor: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 condutores: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Terminal para cabos | |
Saída | |||
Tensão de saída UA |
| 0 – Urede
| |
Potência do motor ASM Pmot | kW | 0.75 | 1.5 |
Corrente nominal de saída IN em fPWM = 4 kHz | A | 2.5 | 4 |
Capacidade de sobrecarga |
| 150% × IN por 15 s com fPWM = 4 kHz
| |
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | A | 75% × IN em fPWM = 4 kHz
| |
Potência de saída aparente SN | kVA | 1.7 | 2.7 |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | V | 560 VCC com Urede = 400 V | |
Frequência fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | |
Frequência máxima de saída fmáx | Hz | LVFC: 500 | |
Contatos da conexão X2 |
| Conector - 1 condutor: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 condutores: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Terminal para cabos | |
Informação geral | |||
Potência nominal dissipada módulo de potência | W | 25 | 38 |
Quantidade permitida de ligação/desligamento da rede | min-1 | 1 | |
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | |
Supressão de interferência do módulo de potência |
| Filtro EMC Categoria do valor máximo C3 conforme EN 61800-3 | |
Contatos da conexão PE |
| M4 | |
Dimensões e pesos | |||
Largura | mm | 56 | |
Altura com placa de blindagem | mm | 232 | |
Profundidade | mm | 149 | |
Peso | kg | 1.25 | |
Dimensões com filtro de rede | |||
Largura | mm | 56 | |
Altura com placa de blindagem | mm | 293 | |
Profundidade | mm | 149 | |