1 × AC 200 V – 240 V
Einheit | MCB91A- ... -2D1-2-... | ||
|---|---|---|---|
Typ |
| 0034 | 0042 |
Baugröße |
| 0XS | |
Ausgangsnennstrom IN bei fPWM = 4 kHz | A | 3.4 | 4.2 |
Eingang | |||
Netznennspannung (gemäß EN 50160) | V | 1 × 200 – 240 V | |
Netznennstrom AC INetz | A | 8.5 | 9.9 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
Gesteuerter Gleichrichter |
| nein | |
Anschlusskontakte X1 |
| Steckverbinder - 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse | |
Ausgang | |||
Ausgangsspannung UA |
| 0 – UNetz
| |
Motorleistung ASM PMot | kW | 0.55 | 0.75 |
Ausgangsnennstrom IN bei fPWM = 4 kHz | A | 3.4 | 4.2 |
Überlastfähigkeit |
| 150 % × IN für 15 s bei fPWM = 4 kHz
| |
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | A | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz
| |
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 1.35 | 1.7 |
Zwischenkreisnennspannung UNZK | V | DC 326 bei UNetz = 230 V | |
Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |
Maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | LVFC: 500 | |
Anschlusskontakte X2 |
| Steckverbinder - 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2 - 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse | |
Allgemein | |||
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 50 | 60 |
Zulässige Anzahl der Netzein-/Netzausschaltungen | min-1 | 0.5 | |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 30 | |
Entstörung des Leistungsteils |
| EMV-Filter Grenzwertkategorie C3 gemäß EN 61800-3 | |
Anschlusskontakte PE |
| M4 | |
Abmessungen und Masse | |||
Breite | mm | 56 | |
Höhe mit Schirmblech | mm | 232 | |
Tiefe | mm | 149 | |
Masse | kg | 1.28 | |
Abmessungen mit Netzfilter | |||
Breite | mm | 56 | |
Höhe mit Schirmblech | mm | 293 | |
Tiefe | mm | 149 | |