Elektronikdaten – Signalklemmen
Digitaleingänge | ||
|---|---|---|
Zykluszeit Eingang |
| 2 ms |
Anzahl |
| 4 |
Reaktionszeit |
| 175 μs plus Zykluszeit |
Belegung | X20A:1 – 3 X20B:1 | DI01 – DI04: Wahlmöglichkeit siehe Parametermenü. Stromaufnahme pro DI: 6 mA |
X20B:2 | DC-24-V-Spannungsausgang, Imax = 50 mA | |
X20B:3 GND | Bezugspotenzial | |
Anschlusskontakte | X20A, X20B |
|
Digitaleingänge/Digitalausgänge | ||
|---|---|---|
Zykluszeit Ausgang |
| 2 ms |
Anzahl |
| 4 |
Reaktionszeit |
| 175 μs plus Zykluszeit |
Belegung | X20C:1 – 2 | DI01 – DI02: Wahlmöglichkeit siehe Parametermenü. Als DI: Stromaufnahme pro DI: 6 mA Als DO: dauerkurzschluss- und einspeisefest bis 30 V Summenstrom (beide als DO): 50 mA |
X20C:3 | Sensoreingang Temperaturfühler | |
X20C:4 | Bezugspotenzial | |
Anschlusskontakte | X20C |
|
Analogeingang und Analogausgang | ||
|---|---|---|
Zykluszeit Ausgang |
| 2 ms |
Anzahl |
| 2 |
Reaktionszeit |
| 175 μs plus Zykluszeit |
Ausgangsstrom |
| Imax = 50 mA |
Auflösung |
| 10 Bit |
Kurzschluss-Schutz |
| Ja |
Belegung | X23.1 | Referenzspannungsausgang: 10 V, Imax = 3 mA |
X23.2 | Analogeingang (/AI1): 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) Der Eingang ist auf GND bezogen Analogeingang Spannung oder Strom, umschaltbar über Schalter S4 | |
X23.3 GND | Bezugspotenzial | |
X23.A | Analogein-/-ausgang (AIO1) parametrierbar: AI: 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ AO: 0 – 10 V, Ri ≥ 10 kΩ, I ≥ 1 mA | |
Anschlusskontakte | X23 |
|
Relaisausgang | ||
|---|---|---|
Anzahl |
| 1 |
Belastbarkeit der Relaiskontakte |
| DC 30 V, Imax = 0.8 A Schließen Sie keine induktiven Lasten an den Relaiskontakt an. |
Belegung | X22.1 | DOR-C: gemeinsamer Relaiskontakt |
X22.2 | DOR-NO: Schließer | |
X22.3 | DOR-NC: Öffner | |
Anschlusskontakte | X22 |
|