电气参数 – 信号端子
数字量输入端 | ||
|---|---|---|
输入端循环周期 |
| 2 ms |
数量 |
| 4 |
反应时间 |
| 175 μs加循环周期 |
占用 | X20A:1 ~ 3 X20B:1 | DI01 ~ DI04:可选项参见参数菜单。 每个DI的耗电:6 mA |
X20B:2 | DC 24 V电压输出端,I最大 = 50 mA | |
X20B:3 GND | 参考电位 | |
连接触点 | X20A,X20B |
|
数字量输入端/数字量输出端 | ||
|---|---|---|
输出端循环周期 |
| 2 ms |
数量 |
| 4 |
反应时间 |
| 175 μs加循环周期 |
占用 | X20C:1 ~ 2 | DI01 ~ DI02:可选项参见参数菜单。 作为DI:每个DI的耗电:6 mA 作为DO:高达30 V的永久短路保护和馈电保护 总电流(二者均作为DO):50 mA |
X20C:3 | 温度传感器输入端 | |
X20C:4 | 参考电位 | |
连接触点 | X20C |
|
模拟量输入端和模拟量输出端 | ||
|---|---|---|
输出端循环周期 |
| 2 ms |
数量 |
| 2 |
反应时间 |
| 175 μs加循环周期 |
输出电流 |
| I最大 = 50 mA |
分辨率 |
| 10位 |
短路保护 |
| 是 |
占用 | X23.1 | 参考电压输出端:10 V, Imax = 3 mA |
X23.2 | 模拟量输入端(/AI1):0 ~ 10 V,Ri ≥ 20 kΩ,0(4) ~ 20 mA (Ri = 250 Ω) 基于GND的输入端 电压或电流模拟量输入端,通过开关S4转换 | |
X23.3 GND | 参考电位 | |
X23.A | 模拟量输入端/输出端(AIO1)可参数化: AI:0 ~ 10 V,Ri ≥ 20 kΩ AO:0 ~ 10 V,Ri ≥ 10 kΩ,I ≥ 1 mA | |
连接触点 | X23 |
|
继电器输出端 | ||
|---|---|---|
数量 |
| 1 |
继电器触点的负载能力 |
| DC 30 V,I最大 = 0.8 A 请勿在继电器触点上连接任何电感负载。 |
占用 | X22.1 | DOR-C:通用继电器触点 |
X22.2 | DOR-NO:常开触点 | |
X22.3 | DOR-NC:开路节点 | |
连接触点 | X22 |
|