Dados do sistema eletrônico – bornes de sinal
Entradas digitais | ||
|---|---|---|
Duração do ciclo da entrada |
| 2 ms |
Quantidade |
| 4 |
Tempo de resposta |
| 175 μs mais duração do ciclo |
Atribuição | X20A:1 – 3 X20B:1 | DI01 – DI04: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros. Consumo de corrente por DI: 6 mA |
X20B:2 | Saída de tensão 24 VCC, Imáx = 50 mA | |
X20B:3 GND | Potencial de referência | |
Contatos de conexão | X20A, X20B |
|
Entradas/saídas digitais | ||
|---|---|---|
Duração do ciclo da saída |
| 2 ms |
Quantidade |
| 4 |
Tempo de resposta |
| 175 μs mais duração do ciclo |
Atribuição | X20C:1 – 2 | DI01 – DI02: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros. Como DI: consumo de corrente por DI: 6 mA Como DO: curto-circuito permanente e resistente à alimentação até 30 V Corrente total (ambas como DO): 50 mA |
X20C:3 | Entrada do sensor de temperatura | |
X20C:4 | Potencial de referência | |
Contatos de conexão | X20C |
|
Entrada e saída analógicas | ||
|---|---|---|
Duração do ciclo da saída |
| 2 ms |
Quantidade |
| 2 |
Tempo de resposta |
| 175 μs mais duração do ciclo |
Corrente de saída |
| Imáx = 50 mA |
Resolução |
| 10 bits |
Proteção contra curto-circuito |
| Sim |
Atribuição | X23.1 | Saída da tensão de referência: 10 V, Imáx = 3 mA |
X23.2 | Entrada analógica (/AI1): 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) A entrada está relacionada à GND Tensão ou corrente da entrada analógica, comutável através da chave S4 | |
X23.3 GND | Potencial de referência | |
X23.A | A entrada/saída analógica (AIO1) parametrizável: AI: 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ AO: 0 – 10 V, Ri ≥ 10 kΩ, I ≥ 1 mA | |
Contatos de conexão | X23 |
|
Saída à relé | ||
|---|---|---|
Quantidade |
| 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé |
| 30 VCC, Imáx = 0.8 A Não devem ser conectadas cargas indutivas no contato à relé. |
Atribuição | X22.1 | DOR-C: contato à relé comum |
X22.2 | DOR-NO: contato normalmente aberto | |
X22.3 | DOR-NC: contato normalmente fechado | |
Contatos de conexão | X22 |
|