Caractéristiques électroniques des bornes pour signaux électroniques
Entrées digitales | ||
|---|---|---|
Temps de cycle entrée |
| 2 ms |
Nombre |
| 4 |
Temps de réaction |
| 175 μs plus temps de cycle |
Affectation | X20A:1 – 3 X20B:1 | DI01 – DI04 : choix, voir menu de paramètres Consommation de courant par DI : 6 mA |
X20B:2 | Sortie de tension DC 24 V, Imax = 50 mA | |
X20B:3 GND | Potentiel de référence | |
Contacts de raccordement | X20A, X20B |
|
Entrées et sorties digitales | ||
|---|---|---|
Temps de cycle sortie |
| 2 ms |
Nombre |
| 4 |
Temps de réaction |
| 175 μs plus temps de cycle |
Affectation | X20C:1 – 2 | DI01 – DI02 : choix, voir menu de paramètres Comme entrée digitale (DI) : consommation de courant par DI : 6 mA Comme sortie digitale (DO) : protégés contre les courts-circuits et les tensions externes jusqu'à 30 V Somme des courants (les deux en tant que DO) : 50 mA |
X20C:3 | Entrée capteur sonde de température | |
X20C:4 | Potentiel de référence | |
Contacts de raccordement | X20C |
|
Entrée analogique et sortie analogique | ||
|---|---|---|
Temps de cycle sortie |
| 2 ms |
Nombre |
| 2 |
Temps de réaction |
| 175 μs plus temps de cycle |
Courant de sortie |
| Imax = 50 mA |
Résolution |
| 10 bits |
Protection contre les courts-circuits |
| Oui |
Affectation | X23.1 | Sortie de tension de référence : 10 V, Imax = 3 mA |
X23.2 | Entrée analogique (/AI1) : 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) L'entrée se rapporte à la terre (GND). Entrée analogique tension ou courant, commutable via Interrupteurs S4 | |
X23.3 GND | Potentiel de référence | |
X23.A | Entrée/sortie analogique (AIO1) paramétrable : AI : 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ AO : 0 – 10 V, Ri ≥ 10 kΩ, I ≥ 1 mA | |
Contacts de raccordement | X23 |
|
Sortie relais | ||
|---|---|---|
Nombre |
| 1 |
Capacité de charge des contacts relais |
| DC 30 V, Imax = 0.8 A Ne pas raccorder de charges inductives au contact relais. |
Affectation | X22.1 | DOR-C : contact relais commun |
X22.2 | DOR-NO : à fermeture | |
X22.3 | DOR-NC : à ouverture | |
Contacts de raccordement | X22 |
|