1 × AC 200 V ~ 240 V
单位 | MCB91A- ...-2D1-2-... | ||
|---|---|---|---|
类型 |
| 0034 | 0042 |
规格 |
| 0XS | |
fPWM = 4 kHz时,额定输出电流I额定电流 | A | 3.4 | 4.2 |
输入端 | |||
电源额定电压(符合EN 50160) | V | 1 × 200 – 240 V | |
电源额定电流AC I电源 | A | 8.5 | 9.9 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5% | |
受控制的整流块 |
| 否 | |
连接触点X1 |
| 插接头 - 单导线:0.25 – 2.5 mm2 - 双导线:0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH:导线接头 | |
输出端 | |||
输出电压U输出电压 |
| 0 – U电源
| |
电机功率ASM P电机 | kW | 0.55 | 0.75 |
fPWM = 4 kHz时,额定输出电流I额定电流 | A | 3.4 | 4.2 |
过载容量 |
| fPWM = 4 kHz时,150 % × I额定电流,持续15 s
| |
f = 0 Hz时的持续输出电流 | A | fPWM = 4 kHz时,75 % × I额定
| |
输出视在功率S输出视在功率 | kVA | 1.35 | 1.7 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | U电源 = 230 V时,DC 326 | |
频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | |
最大输出频率f最大 | Hz | LVFC:500 | |
连接触点X2 |
| 插接头 - 单导线:0.25 – 2.5 mm2 - 双导线:0.25 – 1.5 mm2 (Twin-AEH)AEH:导线接头 | |
概述 | |||
功率部件额定损耗功率 | W | 50 | 60 |
电源开关电路的许可次数 | min-1 | 0.5 | |
最短“断电”时间 | s | 30 | |
功率部件防干扰 |
| 极限值级别C3的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | |
PE连接触点 |
| M4 | |
尺寸和质量 | |||
宽度 | mm | 56 | |
含屏蔽板的高度 | mm | 232 | |
深度 | mm | 149 | |
质量 | kg | 1.28 | |
含进线滤波器的尺寸 | |||
宽度 | mm | 56 | |
含屏蔽板的高度 | mm | 293 | |
深度 | mm | 149 | |