Présentation des MOVITRAC® basic
Caractéristiques
- Adaptés aux réseaux de tension TN / TT et IT.
- Pour la communication, des passerelles bus de terrain optionnelles sont disponibles pour la liaison avec EtherCAT® / SBusPLUS ainsi qu'avec les interfaces bus de terrain Ethernet/IPTM, Modbus TCP et PROFINET.
- Capacité de surcharge de 150 % du courant nominal de sortie pendant 15 s
- Utilisation universelle en unités utilisateur
Données d'appareil 3 × AC 200 – 500 V
Tension nominale réseau selon EN 50160 | 3 × 200 – 500 V |
Fréquence réseau | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Tension nominale du circuit intermédiaire | DC 560 V |
Capacité de surcharge | 150 % × IN pendant 15 s avec fPWM = 4 kHz |
Codification | Courant nominal de sortie | Puissance moteur recommandée mot. asyn. | Taille | Référence | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0025-5D3-2-.. | 2.5 | 0.75 | 0XS | 28296230 | voir le chapitre |
MCB91A-0040-5D3-2-.. | 4 | 1.5 | 0XS | 28289544 |
Données d'appareil 1 × AC 200 – 240 V
Tension nominale réseau selon EN 50160 | 1 × 200 – 240 V |
Fréquence réseau | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Tension nominale du circuit intermédiaire | DC 325 V |
Capacité de surcharge | 150 % × IN pendant 15 s avec fPWM = 4 kHz |
Codification | Courant nominal de sortie | Puissance moteur recommandée mot. asyn. | Taille | Référence | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|---|---|---|
A | kW | ||||
MCB91A-0034-2D1-2-.. | 3.4 | 0.55 | 0XS | 28296249 | voir le chapitre |
MCB91A-0042-2D1-2-.. | 4.2 | 0.75 | 0XS | 28289560 |