Descrição do produto
O MOVITRAC® basic é um conversor para conexão direta à rede de alimentação, adequado para o controle de rotação de motores assíncronos.
Através de gateways fieldbus opcionais, o MOVITRAC® basic é conectado diretamente a comandos de nível superior através de redes de comunicação industriais como PROFINET, Ethernet/IPTM, ModbusTCP ou EtherCAT®. A entrada de referência por meio de entradas digitais e analógicas também é possível.
O MOVITRAC® basic consiste em:
- Unidade básica, conversor
- Painéis de operação opcionais
- Gateways fieldbus e módulos de acoplamento fieldbus opcionais
- Filtros de rede opcionais para instalação conforme EMC
As principais características são:
Uniformidade: |
| Portfólio MOVI-C® completo |
Software de engenharia: |
| MOVISUITE® |
Conexão a controles via gateway: |
|
|
Gerenciamento dos dados: |
|
|
Tensão nominal da rede: |
|
|
Capacidade de sobrecarga: |
|
|
Modo de controle: |
|
|
Motores que podem ser operados: |
|
|
Fonte chaveada 24 VCC: |
|
|
Informações adicionais