Concept de bloc fonction (FCB)
FCB = Function Control Block (bloc fonction)
Le concept de bloc fonction décrit, pour les variateurs de vitesse MOVI-C®, la structure modulaire du firmware qui garantit que les fonctions d'entraînement les plus variées peuvent être sélectionnées et désélectionnées de manière flexible et aisée avec un mot de commande.
Toutes les fonctions primaires sont sélectionnées comme FCB. Une régulation de vitesse est p. ex. réalisée avec le bloc fonction FCB 05.
Il est possible, à tout moment, de passer d'un bloc fonction à un autre. La commutation sur un autre bloc fonction se fait avec une temporisation maximale de 0.5 ms.
Les blocs fonction ont différentes priorités. Si un bloc fonction ayant une plus haute priorité que celui qui est activé est sélectionné, le bloc fonction avec la plus haute priorité est activé.
Les blocs fonction sont triés par priorité décroissante.
- FCB 01 Verrouillage étage de puissance
- FCB 14 Arrêt d'urgence
- FCB 13 Arrêt aux limites application
- FCB 04 Mode manuel
- FCB 05 Régulation de vitesse
- FCB 26 Arrêt aux limites utilisateur
- FCB 02 Arrêt par défaut