Console de paramétrage CBG21A
Grâce à son écran plein texte, la console de paramétrage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et un diagnostic conviviaux des variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison entre le variateur de vitesse et un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Fonctionnalités de la console CBG21A
- Mise en service de moteurs asynchrones
- Mise en service de moteurs synchrones
- Sélection des freins
- Sélection des sondes de température
- Sélection des codeurs
- Détermination de l'inertie
- Optimisation de la motorisation en matière d'absence de jeu et de rigidité
- Accès à tous les paramètres
Pour pouvoir enficher la console de paramétrage, le module de diagnostic CDM11A est nécessaire.
Un cadre de fixation pour porte COG11A est disponible.