Bediengerät CBG21A
Das Bediengrät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung, Parametrierung und Diagnose der Umrichter des Automatisierungsbaukasten MOVI-C®.
Das Bediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einem PC aufgebaut werden.

Funktionsumfang CBG21A:
- Inbetriebnahme von Asynchronmotoren
- Inbetriebnahme von Synchronmotoren
- Auswahl von Bremsen
- Auswahl von Temperaturfühlern
- Auswahl von Gebern
- Ermittlung der Lastträgheit
- Optimierung des Antriebsstrangs in Bezug auf Spielfreiheit und Steifigkeit
- Zugriff auf alle Parameter
Um das Bediengerät aufstecken zu können, wird das Diagnosemodul CDM11A benötigt.
Für das Bediengerät steht ein Türeinbaurahmen COG11A zur Verfügung.