Disponibilité des appareils
Le tableau suivant présente les variateurs de vitesse disponibles.
Variateurs de vitesse |
|---|
MCB91A-0025-5D3-2-... |
MCB91A-0040-5D3-2-... |
MCB91A-0034-2D1-2-... |
MCB91A-0042-2D1-2-... |
Le tableau suivant présente les accessoires disponibles.
Accessoires |
|---|
Pupitre opérateur CBG01A |
Module de diagnostic CDM11A |
Convertisseur de signaux USM21A |
Filtres réseau CNF11A, CFN31A |
Les fonctionnalités suivantes sont actuellement en préparation.
Fonctionnalités en préparation |
|---|
Étude et configuration avec SEW-Workbench |
Pilotage et mise en service avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® |
Pilotage et mise en service avec la console de paramétrage CBG11A |
Pilotage et mise en service avec la console de paramétrage CBG21A |
Exploitation via bus de terrain avec passerelles bus de terrain et modules coupleur bus de terrain |