Cabo de system bus
O cabo de system bus é usado para unidades cujo circuito intermediário não está conectado.
Os conectores RJ45 do cabo de system bus e os contatos fêmea nos conversores foram testados pela SEW-EURODRIVE quanto à estabilidade mecânica e segurança de contato. A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização dos cabos de system bus listados abaixo. Se forem usadosoutros cabos e conectores, a SEW-EURODRIVE não pode fazer nenhuma declaração sobre a qualidade da conexão.
AVISO
Uso dos cabos incorretos.
Dano do conversor.
Os cabos de system bus [2] só podem ser implementados com conectores RJ45 com atribuição de 4 pinos. Ao usar um conector RJ45 com atribuição de 8 pinos nesse ponto, podem ocorrer mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas.
Informações adicionais