Cablagem do sistema
Exemplo de uma cablagem do sistema

[1] | Cabo do modul bus: EtherCAT®/SBusPLUS e sinais internos, RJ45, 8 pinos |
[2] | Cabo de system bus: EtherCAT®/SBusPLUS, RJ45, 4 pinos, cor: cinza claro |
[3] | MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A |
[4] | MOVIDRIVE® modular |
[5] | MOVIDRIVE® system/technology com conexão do circuito intermediário |
[6] | MOVIDRIVE® system/technology |
[7] | Outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS |
[8] | MOVITRAC® basic com gateway fieldbus EtherCAT® e módulos de acoplamento fieldbus |