Câblage système
Exemple de câblage système

[1] | Câble de bus modules : EtherCAT®/SBusPLUS et signaux internes, RJ45, 8 pôles |
[2] | Câble de bus système : EtherCAT®/SBusPLUS, RJ45, 4 pôles, couleur : gris clair |
[3] | MOVI-C® CONTROLLER power UHX85A |
[4] | MOVIDRIVE® modular |
[5] | MOVIDRIVE® system avec liaison circuits intermédiaires |
[6] | MOVIDRIVE® system / technology |
[7] | Autres participants EtherCAT® sur EtherCAT®/SBusPLUS |
[8] | MOVITRAC® basic avec passerelle bus de terrain EtherCAT® et modules coupleur bus de terrain |