Câbles de bus système
Le câble de bus système est utilisé pour les appareils dont le circuit intermédiaire n'est pas connecté.
La stabilité mécanique et la sécurité de contact des connecteurs RJ45 du câble de bus système ainsi que des contacts femelles des variateurs de vitesse ont été vérifiées par SEW-EURODRIVE. SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser les câbles de bus système mentionnés ci-dessous. Si d'autres câbles et connecteurs sont utilisés, SEW-EURODRIVE ne peut pas se prononcer sur la qualité de la connexion.
ATTENTION
Utilisation de câbles non conformes.
Endommagement du variateur de vitesse.
Les câbles de bus système [2] doivent être réalisés uniquement avec des connecteurs RJ45 à 4 pôles. Si au lieu de cela, un connecteur RJ45 à huit pôles a été utilisé, des dysfonctionnements ou des défauts peuvent survenir sur les appareils raccordés.
Informations complémentaires