系统总线电缆

系统总线电缆用于直流侧无连接的设备。

系统总线电缆的RJ45插头以及变频器中的母插头都已经过SEW-EURODRIVE的机械稳定性和接触安全性测试。SEW-EURODRIVE推荐使用下列系统总线电缆。如果使用了其他电缆和插头,则SEW-EURODRIVE无法保证插头连接的质量。

注意

使用了错误的电缆。
损坏变频器。
系统总线电缆 [2] 必须配置成4极的RJ45插头。如果在此使用了8极的RJ45插头,则可能会导致所连接设备故障或者损坏。