Utilização conforme as especificações
A unidade destina-se à montagem do painel elétrico em sistemas elétricos ou máquinas.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação do produto fica proibida até que se confirme que a máquina está de acordo com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a diretiva de baixa tensão 2014/35/UE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observar a norma EN 60204-1 (Segurança de máquinas – Equipamento elétrico para máquinas industriais).
Esses sistemas podem se destinar ao uso móvel ou estacionário.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Não é permitido conectar outras cargas no produto. Em nenhuma hipótese conectar cargas capacitivas ao produto.
A unidade pode operar em instalações industriais e comerciais os seguintes motores:
- Motores assíncronos trifásicos com motor gaiola de esquilo
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.