Utilisation conforme à la destination des appareils

Ce produit est destiné au montage dans des installations ou des machines électriques.

La mise en service d'un appareil incorporé dans une installation électrique ou une machine ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été démontré que la machine respecte pleinement les règlementations et les directives locales. Sur le marché européen, ce sont p. ex. la directive basse tension 2014/35/EU ainsi que la directive CEM 2014/30/UE qui sont applicables. Respecter la norme EN 60204-1 (Sécurité des machines – Équipements électriques de machines).

Ces installations peuvent être prévues pour une utilisation mobile ou statique.

Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour ce produit.

Le raccordement de tout autre type de charge à l'appareil est formellement interdit. Ne raccorder en aucun cas des charges capacitives au produit.

L'appareil convient pour l'exploitation des moteurs suivants sur des installations en milieu industriel et artisanal.

  • Moteurs asynchrones triphasés à rotor en court-circuit

Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la présente documentation. Tenir compte impérativement des caractéristiques et des indications.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.