按规定使用

本产品适用于在电气设施或机器内的电控柜中安装。

若安装至电气设备或机器内,则只有在确保机器符合当地法律及准则的情况下,方可调试产品。例如在欧洲范围内适用低压准则2014/35/EU及EMC准则2014/30/EU。同时应遵守EN 60204-1(机器安全性 - 机器的电气设备)。

所述设施可设计用于移动式和固定式应用。

在认证声明中提及的标准适用于本产品。

不得在本产品上连接其他负载。切勿在产品上连接电容负载。

本产品可在工业和商业系统内驱动以下电机:

  • 带有鼠笼转子的交流三相异步电机

技术数据和有关连接条件的说明参见铭牌和本手册中的“技术数据”章节。务请遵守规定的数据和条件。

若不按规定或不当使用产品,则存在出现严重人身伤害或财产损失的危险。