Entradas/Saídas

AVISO

Destruição de entradas e saídas digitais.
As entradas e saídas digitais possuem separação de potencial. Tensões aplicadas incorretamente podem destruir as entradas e saídas digitais.
  • Não aplicar uma tensão > 30 VCC às entradas e saídas digitais.
  • As entradas e saídas digitais foram projetadas conforme IEC 61131-2.

Em caso de instalação fora do painel elétrico, é necessário blindar os cabos independentemente do comprimento.

Prestar atenção à compensação de potencial ao colocar a blindagem.