Ein-/Ausgänge
ACHTUNG
Zerstörung der Digitaleingänge und Digitalausgänge.
Die Digitalein- und Digitalausgänge sind nicht potenzialgetrennt. Falsch angelegte Spannungen können die Digitalein- und Digitalausgänge zerstören.
- Legen Sie keine Spannung > DC 30 V an die Digitalein- und Digitalausgänge an.
- Die Digitalein- und Digitalausgänge sind gemäß IEC 61131-2 ausgelegt.
Bei einer Verlegung außerhalb des Schaltschranks müssen Sie die Leitungen unabhängig von der Länge schirmen.
Achten Sie beim Auflegen der Schirmung auf den Potenzialausgleich.