Entrées et sorties

ATTENTION

Détérioration des entrées et sorties digitales.
Les entrées et sorties digitales ne sont pas isolées galvaniquement. Des tensions mal appliquées peuvent détériorer les entrées et sorties digitales.
  • Ne pas appliquer de tension > DC 30 V aux entrées et sorties digitales.
  • Les entrées et sorties digitales sont conformes aux prescriptions de la norme IEC 61131-2.

En cas de pose à l'extérieur de l'armoire de commande, les liaisons doivent être blindées, quelle que soit leur longueur.

Lors de la pose du blindage, veiller à l'équipotentialité.