Raccordement des bornes pour signaux de commande
Pour faciliter le raccordement des borniers de signaux X20, X22 et X23, l'affectation des bornes pour signaux de commande est indiquée sur la face arrière du cache [1]. Le cache [1] peut être retiré et inséré dans l'appareil en mettant la face arrière vers l'avant.

Une fois le raccordement effectué, remettre en place le cache [1] afin de protéger les blocs de raccordement.