Montage et démontage du ventilateur
Pour certaines opérations, il est nécessaire de démonter le ventilateur du variateur de vitesse.
Démontage

- Appuyer sur les languettes [1] situées des deux côtés du ventilateur et retirer le ventilateur du variateur de vitesse en le tirant vers le bas.
Montage

- Mettre en place le ventilateur sur le boîtier du variateur de vitesse grâce à l'ergot [2].
- Incliner le ventilateur vers l'avant et vers le haut jusqu'à ce que les languettes [1] s'encliquettent dans le boîtier du variateur de vitesse.