Installation du filtre réseau
REMARQUE

Le variateur de vitesse doit être installé dans l'armoire de commande avant de monter le filtre réseau.
Pour monter le filtre réseau, procéder comme suit.
- Retirer le connecteur réseau [1] du variateur de vitesse.
- Dévisser les deux vis PE [2] du variateur de vitesse et retirer également les plaques à bornes.
- Revisser les deux vis PE [2] avec les plaques à bornes placées en dessous sur le filtre réseau.
- Retirer le capot en plastique [3] du filtre réseau. Pour ce faire, insérer la main dans l'évidement [4] situé sur la face inférieure du capot en plastique et le retirer par le haut.
- Glisser la tôle de fixation [5] dans l'évidement prévu à cet effet du boîtier du variateur. Fixer la tôle à l'aide des deux vis [6].
- Mettre en place le filtre réseau [7] sur le variateur de vitesse de sorte que le connecteur réseau passe dans le contact femelle du variateur de vitesse.
- Visser les deux vis de fixation [8].
- Glisser le capot en plastique [9] sur le filtre réseau par le haut.
- Insérer le connecteur réseau [10] dans le contact femelle du filtre réseau.
- Visser la vis de fixation [11] sur le filtre réseau.