Installation conforme à la norme CEM

[1] | Plaque de montage galvanisée |
[2] | Filtre réseau |
[3] | Variateur de vitesse |
[4] | Barre de terre |
[5] | Liaison HF entre la barre de terre et la plaque de montage |
[6] | Câble d'alimentation |
[7] | Tôle de blindage de la puissance |
[8] | Liaison moteur |
[9] | Collier de mise à la terre |
[10] | Liaison HF |
Les indications de ce chapitre aident à optimiser la compatibilité électromagnétique de l'installation et à éliminer les perturbations CEM existantes.
Les remarques du chapitre ne sont pas des prescriptions, mais des recommandations visant à améliorer la compatibilité électromagnétique.
D'autres informations pour une installation conforme à la directive CEM figurent dans le fascicule Pratique de la technique d'entraînement – Les systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique.
Le respect des exigences des niveaux C1, C2 et C3 a été démontré sur un système d'entraînement typique CE. Sur demande, SEW-EURODRIVE fournit des informations complémentaires à ce sujet.