Armoire de commande

Utiliser des armoires de commande avec plaques de montage conductrices (galvanisées). En cas d'utilisation de plusieurs plaques de montage, les relier entre elles sur une grande surface conductrice.

Monter le filtre réseau et le variateur de vitesse sur la même plaque de montage avec de bonnes capacités conductrices, en veillant à leur mise à la terre sur une grande surface.