符合EMC准则的安装

[1] | 镀锌的安装板 |
[2] | 进线滤波器 |
[3] | 变频器 |
[4] | PE条轨 |
[5] | PE条轨/安装板的高频连接 |
[6] | 电源线 |
[7] | 导线屏蔽板 |
[8] | 电机导线 |
[9] | 接地卡环 |
[10] | 高频连接 |
本章中的说明可帮助您优化设备的电磁兼容性或者消除现有的EMC干扰。
本章中的说明并非硬性规定,只是用于改善电磁兼容性的建议。
有关“符合EMC准则的安装”的其他提示请参见实用驱动技术手册中的“驱动技术中的EMC - 理论基础 - 实践中符合EMC准则的安装”一章。
我们已经在CE型驱动系统上进行了测试,证明产品符合C1、C2和C3级极限值。SEW-EURODRIVE公司可以根据需要提供与此有关的其它信息。
更多的信息