电机和制动器的连接
仅可使用已屏蔽的电机导线。电机导线的屏蔽编织层必须从两侧全面积覆盖变频器上的整个导线屏蔽板。
制动电源的导线必须屏蔽。制动电缆的屏蔽可以敷设在变频器的导线屏蔽板上。
如果电机导线和制动电缆组合为同一条电缆,敷设该电缆时则必须通过一个内屏蔽将制动电缆和电机导线分开。此外,这些导线还有一个完整屏蔽层。
SEW-EURODRIVE建议使用预制电缆。
如果要求特别高,推荐使用其他的屏蔽层。因此,为了限制干扰辐射,电控柜电缆出线口处的电机屏蔽可额外通过市售安装材料(接地卡环或EMC螺栓连接件)进行接地。