设备中的高频等电位连接

请确保设备、电控柜、机架、电缆沟和驱动装置之间有适用的等电位连接。

单个区段适于进行高频连接。

出于电气安全考虑,PE条轨将以星形连接交汇点的形式呈现。此外,PE连接既不能取代高频接地也不能取代屏蔽。

按照EMC准则,涉及高频等电位连接时,安装板使用星形连接交汇点是非常有利的。

针对适用的高频等电位连接,必须执行以下措施:

  • PE条轨与安装板适于进行高频连接。
  • 钢板电缆沟与电控柜适于进行高频连接。
  • 借助高频绞合线,将电缆沟与电控柜中的安装板相连接。
  • 部分钢板电缆沟适于进行高频连接。
  • 钢板电缆沟与减速电机适于进行高频连接。