HF-Potenzialausgleich in der Anlage

Sorgen Sie für einen geeigneten Potenzialausgleich zwischen der Anlage, Schaltschrank, Maschinenkonstruktion, Kabelkanälen und Antrieben.

Verbinden Sie einzelne Abschnitte HF-tauglich miteinander.

Aus Sicht der elektrischen Sicherheit stellt die PE-Schiene den Sternpunkt dar. Allerdings ersetzt der PE-Anschluss weder die HF-Erdung noch die Schirmung.

Aus Sicht der EMV ist es vorteilhaft, die Montageplatte als Sternpunkt bezüglich des HF-Potenzialausgleichs zu verwenden.

Für einen geeigneten HF-Potenzialausgleich sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

  • Verbinden Sie die PE-Schiene HF-tauglich mit der Montageplatte.
  • Verbinden Sie die Blechkabelkanäle HF-tauglich mit dem Schaltschrank.
  • Verbinden Sie die Kabelkanäle mithilfe einer HF-Litze mit der Montageplatte im Schaltschrank.
  • Verbinden Sie die Teile der Blechkabelkanäle HF-tauglich miteinander.
  • Verbinden Sie die Blechkabelkanäle mit dem Getriebemotor HF-tauglich.