Compensação de potencial HF no sistema
Garantir uma compensação de potencial adequada entre o sistema, o painel elétrico, a estrutura da máquina, os eletrodutos e os acionamentos.
Conectar as seções individuais de forma compatível com HF.
Do ponto de vista da segurança elétrica, o barramento de terra representa o ponto neutro. No entanto, a conexão ao terra de proteção PE não substitui o aterramento HF nem a blindagem.
Do ponto de vista da EMC, é vantajoso utilizar a placa de fixação como ponto neutro em relação à compensação de potencial de alta frequência.
Para que haja uma compensação de potencial de alta frequência adequada, devem ser tomadas as seguintes medidas:
- Conectar o barramento de terra à placa de fixação de forma compatível com alta frequência.
- Conectar os eletrodutos da chapa ao painel elétrico de forma compatível com alta frequência.
- Conectar os eletrodutos à placa de fixação no painel elétrico com a ajuda de um cabo flexível de alta frequência.
- Conectar as peças dos eletrodutos da chapa entre si de forma compatível com altas frequência.
- Conectar os eletrodutos da chapa ao motorredutor de forma compatível com altas frequência.