Instalação conforme EMC

[1] | Placa de fixação galvanizada |
[2] | Filtro de rede |
[3] | Conversor |
[4] | Barramento de terra |
[5] | Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação |
[6] | Cabo de alimentação de rede |
[7] | Placa de blindagem de potência |
[8] | Cabo do motor |
[9] | Braçadeira de aterramento |
[10] | Conexão HF |
Os dados contidos neste capítulo devem ajudá-lo a otimizar o sistema em relação à compatibilidade eletromagnética ou a eliminar interferências EMC já existentes.
As informações contidas no capítulo não são regras, mas recomendações para melhorar a compatibilidade eletromagnética.
Outras informações sobre a instalação conforme EMC podem ser encontradas no volume Prática do acionamento "EMC no acionamento – Fundamentos teóricos – Instalação conforme EMC na prática".
O cumprimento da classe de valor limite C1, C2 e C3 foi comprovado em um sistema de acionamento típico CE. A SEW‑EURODRIVE pode fornecer informações mais detalhadas sob consulta.