Instalação do filtro de rede
INFORMAÇÃO

Observar que o conversor deve ser montado no painel elétrico antes de montar o filtro de rede.
Para instalar o filtro de rede, proceder da seguinte forma:
- Desconectar a tomada [1] do conversor.
- Desaparafusar os dois parafusos PE [2] do conversor e remover também as placas de bornes.
- Aparafusar novamente os dois parafusos PE [2] com as placas de bornes subjacentes no filtro de rede.
- Remover a tampa de plástico [3] do filtro de rede. Para isso, colocar a mão no rasgo [4] na parte inferior da tampa de plástico e puxá-la para cima.
- Deslizar a placa de fixação [5] no rasgo fornecido na carcaça do conversor. Fixar a placa com os 2 parafusos [6].
- Colocar o filtro de rede [7] no conversor de modo que a tomada do filtro de rede se encaixe no contato fêmea do conversor.
- Aparafusar os 2 parafusos de fixação [8].
- Deslizar a tampa de plástico [9] de volta para o filtro de rede por cima.
- Inserir a tomada [10] no contato fêmea do filtro de rede.
- Voltar a apertar o parafuso de fixação [11] no filtro de rede.