安装进线滤波器
提示

请注意,在安装进线滤波器之前,必须先将变频器安装在电控柜中。
安装进线滤波器时,请按照下列步骤操作:
- 移除变频器上的电源插头 [1]。
- 旋下变频器上的两颗PE螺栓 [2],并移除接线板。
- 再次将两颗PE螺栓 [2] 与进线滤波器下方的接线板螺旋固定。
- 移除进线滤波器的塑料罩 [3]。为此,抓住塑料罩下侧的凹槽 [4] 并将其向上拉出。
- 将固定板 [5] 推入变频器箱体专门为此设置的凹槽中。用2颗螺栓 [6] 固定该固定板。
- 将进线滤波器 [7] 放在变频器上,使进线滤波器的电源插头插入变频器上的母插头。
- 旋入2颗紧固螺栓 [8]。
- 从上方将塑料罩 [9] 推回进线滤波器上。
- 将电源插头 [10] 插入进线滤波器的母插头中。
- 旋入进线滤波器上的紧固螺栓 [11]。