Raccordement de la liaison de commande
Le raccordement des entrées digitales peut être réalisé avec des conducteurs à un fil non blindés. Les liaisons blindées améliorent la compatibilité électromagnétique. Pour le blindage, utiliser les tôles de blindage prévues à cet effet.
En cas de pose à l'extérieur de l'armoire de commande, les liaisons doivent être
blindées.