Installation électrique

DANGER

Après coupure de l'alimentation du variateur de vitesse, des tensions dangereuses peuvent persister à l'intérieur des appareils et au niveau des borniers jusqu'à 10 minutes après la mise hors tension.
Blessures graves ou mortelles par électrisation.
Pour éviter l'électrisation
- Couper l'alimentation du variateur de vitesse et attendre 10 minutes avant de retirer les caches.

DANGER

Sur les variateurs de vitesse, un courant de fuite > 3.5 mA peut apparaître pendant le fonctionnement.
Blessures graves ou mortelles par électrisation.
Selon EN 61800-5-1, pour éviter les chocs électriques dangereux, respecter les règles suivantes.
- Câble d'alimentation < 10 mm2
- Raccorder par des bornes séparées un deuxième câble de terre de section identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier ou utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section de 10 mm2.
- Câble d'alimentation 10 mm2 – 16 mm2
- Utiliser un conducteur de protection en cuivre de section identique à celle du câble d'alimentation.
- Câble d'alimentation 16 mm2 – 35 mm2
- Utiliser un câble de protection en cuivre d'une section de 16 mm2.
- Câble d'alimentation > 35 mm2
- Utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section égale à la moitié de celle du câble d'alimentation.
- Dans les cas où un disjoncteur différentiel suffit pour la protection contre le toucher direct et indirect, ce disjoncteur doit être de type universel (RCD type B).
REMARQUE

Installation avec séparation de sécurité
Le variateur de vitesse satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de séparation de sécurité des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir une séparation de sécurité, les circuits de signaux raccordés doivent satisfaire aux exigences SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). L'installation doit satisfaire aux exigences en matière de séparation de sécurité.
Informations complémentaires