Réseaux d'alimentation admissibles
Indication concernant les réseaux d'alimentation | Remarques sur l'admissibilité |
|---|---|
Réseaux TN et TT : réseaux d'alimentation avec point étoile directement relié à la terre. | L'utilisation est possible sans restrictions. |
Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre | Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max. |