Utilisation dans des réseaux IT
Pour permettre l'utilisation dans un réseau IT, les condensateurs CEM doivent être désactivés. Procéder comme suit.
- Mettre le variateur de vitesse hors tension.
- Vérifier l'absence de tension au niveau du variateur de vitesse.
- Débrancher tous les connecteurs.
La plaque signalétique est disposée du côté gauche du variateur de vitesse (vu de face). Un cercle avec l'inscription "EMC "(CEM) au centre figure sur la plaque signalétique. Derrière ce marquage, le boîtier est conçu de sorte que la partie marquée du boîtier puisse être percée pour pouvoir désactiver les condensateurs CEM.

[1] | Marquage CEM |
- Utiliser un tournevis pour percer la partie du boîtier identifiée par le marquage "EMC".
- Dévisser la vis accessible [2] sur la platine.

[2]
Vis
[3]
Rondelle intermédiaire
- Placer la rondelle intermédiaire fournie [3] sous la vis [2] et revisser la vis.
Les condensateurs CEM sont maintenant désactivés.