Uso em redes IT
Para estabelecer a capacidade da rede IT, os capacitores EMC devem ser desativados. Proceder da seguinte forma:
- Desligar o conversor da rede de alimentação.
- Verificar a ausência de tensão do conversor.
- Retirar todos os conectores.
A plaqueta de identificação está fixada no lado esquerdo do conversor (visto de frente). Há um marcador circular na plaqueta de identificação com "EMC" impresso nele. Neste marcador, a carcaça é preparada para que a parte marcada da carcaça possa ser quebrada para desativar os capacitores EMC.

[1] | Marcador EMC |
- Usar uma chave de fenda para quebrar a parte da carcaça marcada com "EMC" na plaqueta de identificação.
- Desaparafusar o parafuso [2] acessível na placa de circuito.

[2]
Parafuso
[3]
Arruela
- Colocar a arruela incluída [3] sob o parafuso [2] e apertar o parafuso novamente.
Agora os capacitores EMC estão desativados.