在IT网络中使用

为了实现IT网络功能,必须禁用EMC电容器。请按以下步骤进行操作:

  1. 将变频器切换到零电压状态。
  2. 检查变频器是否已无电压。
  3. 拔下所有插头。

铭牌安装在变频器的左侧(从正面看)。铭牌上附有带“EMC”字样的圆形标记。在此标记处,箱体的设计方式是:箱体的标记部位可以拆下来,以便禁用EMC电容器。

[1]

EMC标志

  1. 用螺丝刀撬开铭牌上标有“EMC”的箱体部分。
  2. 旋下电路板上可接触到的螺栓 [2]。
  3. [2]

    螺栓

    [3]

    垫圈

  4. 将随附的垫圈 [3] 放在螺栓 [2] 下方,然后将螺栓重新旋入。

EMC电容器现已禁用。