电气安装

危险

在断开变频器与电源的连接后,在关闭电源后的10分钟内,设备内部及端子排上仍可能存在危险电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
采取下列措施,以避免电击:
- 将变频器与电源断开后请等待10分钟,再移除盖罩。

危险

变频器可能在运行时出现> 3.5 mA的漏电电流。
电击可导致人员死亡或重伤。
根据EN 61800-5-1标准,为了避免出现危害身体的电流,应注意以下几点:
- 电源线< 10 mm2:
- 请通过单独的端子与保护接地平行地铺设一根电缆截面与电源线相同的过程输入端导线,或者使用一根电缆截面为10 mm2的铜保护接地线。
- 电源线10 mm2 ~ 16 mm2:
- 铺设一根电缆截面与电源线相同的铜保护接地线。
- 电源线16 mm2 ~ 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为16 mm2的铜保护接地线。
- 电源线 > 35 mm2:
- 铺设一根电缆截面为电源线一半的铜保护接地线。
- 在个别情况下需要采用漏电保护断路器,以防止直接或间接接触,该断路器必须对所有电流反应灵敏(RCD B型)。
提示

符合安全断开要求的安装。
变频器符合EN 61800-5-1标准中有关电源与电气连接端子安全断开的所有要求。为确保安全断开,所连接的信号电路必须满足SELV (Safety Extra Low Voltage) 或PELV (Protective Extra Low Voltage)的要求。安装必须满足安全断开的要求。
更多的信息